??
Výběr CAD modelu
K1659.4102X80
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1659 - Upínací páky ze zinku s vnějším závitem, ocelové části modře pasivované
Kusovník
K1659.4102X80
BESTKIPP
Objednací číslo
K1659.4102X80
MATERIAL
Materiál
Zinkdruckguss
OBFLGK
Povrch základní těleso
seidenmatt
FARBE
Základní těleso
čistě oranžová RAL 2004
GR
Velikost
4
X
Vnější závit
M 10
D
Průměr
19.0 mm
D1
Průměr
27.0 mm
D2
Průměr
27.5 mm
H
Výška
43.0 mm
H1
Výška
10.0 mm
H2
Výška
27.0 mm
H3
Výška
63.0 mm
H4
Výška
67.5 mm
A
Délka
95 mm
A1
Délka
109.0 mm
B
Šířka
13.0 mm
L
Délka
80 mm
ZZ
Počet zubů
24
GEW
Hmotnost cca
0.2616 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245526444
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions